ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4 - 外壳组件
1457231

DIN导轨壳体, 用于安装在DIN导轨上,闭合的上部壳体, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 113.65 mm, 包括4个插拔式连接器,4位,直插式弹簧连接,用于2.5 mm2,额定电流:12 A,320 V, PCB表面: 7800 mm2

产品详情









适配产品