HC-ADV-B24-1TM32-1SM25-EMC-PS
-
壳体
1423228
插头外壳 B24, 螺钉锁紧, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 2, 垂直,水平, 1x M32 / 1x M25, 高度: 93.7 mm, 电缆密封: 无, 海上作业/EMC
产品详情
概述 | 适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯 |
产品类型 | 外壳,带螺钉锁紧装置 |
外壳类型 | 插头外壳 |
应用 | 海上作业/EMC |
类型 | B24 |
出线口编号 | 2 |
螺钉连接类型 | 1x M32 / 1x M25 |
固定螺钉 | M6(米字螺钉) |
屏蔽 | 有 |
电缆出口 | 垂直,水平 |
Pg螺钉连接 | 无 |
紧固扭矩 | 3 Nm ... 5 Nm (用于插头壳体上的M6安装螺钉) |
尺寸图 |
|
宽度 | 57 mm |
高度 | 93.7 mm |
长度 | 152 mm |
安装尺寸 | |
开口宽度 | 35 mm |
开口长度 | 112 mm |
密封材料 | NBR,导电 |
外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
外壳表面材料 | 无镀层 |
锁扣材料 | 不锈钢 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66 |
IP68 (0.2 bar/24 h) | |
壳体等级 (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
冲击强度 | IK09 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
机械参数 | |
螺钉连接类型 | 1x M32 / 1x M25 |
组装说明 | M6紧固螺钉,带米字头 |
为确保屏蔽效果,必须除去控制柜面板上密封圈区域内的所有粉末涂层。螺钉紧固扭矩:3 Nm。 | |
固定螺钉 | M6(米字螺钉) |
订货号 | 1423228 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | AF7APH |
产品关键代码 | AF7APH |
GTIN | 4055626327907 |
单件重量(含包装) | 375 g |
单件重量(不含包装) | 375 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
HC-B-AF-SET - 面板安装法兰 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - 保护盖 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - 保护盖 1411520
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 电缆密封 1411190
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 电缆密封 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - 塑料标签 0830085
-
HC-B-TMS-ERSSCHR - 螺栓 1584198
-
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - 垫圈 1409820
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 螺丝刀头 1208911
-
SF-M BH - 螺丝刀 1212070