UKH 95 1500V BU
-
大电流接线端子
3247420
大电流接线端子, 标称工作电压: 1500 V, 额定电流: 232 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 95 mm2, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 32, 颜色: 蓝色
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 为可靠连接多股导线,建议将其解捻。 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 7.54 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 95 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M8 |
| 注意事项 | 内六脚螺丝 |
| 紧固扭矩 | 15 ... 20 Nm |
| 剥线长度 | 33 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 横截面 AWG | 2 ... 3/0 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 35 mm² ... 95 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 1/0 ... 3/0 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 35 mm² ... 95 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 35 mm² ... 95 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 95 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 70 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 25 mm² ... 35 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 25 mm² ... 35 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 16 mm² ... 35 mm² |
| 额定横截面 | 95 mm² |
| 标称电流 | 232 A |
| 最大负载电流 | 232 A |
| 额定电压 | 1500 V |
| 注意事项 | 注意:产品发布、接线容量和有关铝导线连接的备注可在下载区域中找到。 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 85.5 mm |
| 深度 | 90 mm |
| NS 32深度 | 95 mm |
| NS 35/15深度 | 97.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 95 mm² | 11.4 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 25 mm² / 4.5 kg |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 95 mm²/14 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/15 |
| NS 32 |
| 订货号 | 3247420 |
| 包装单位 | 3 pc |
| 最小订货量 | 3 pc |
| 销售关键代码 | BE1311 |
| 产品关键代码 | BE1311 |
| GTIN | 4055626136097 |
| 单件重量(含包装) | 230 g |
| 单件重量(不含包装) | 229.8 g |
| 原产地 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
EB 3-25/UKH - 插拔式桥接件 0201375
-
EB 2-25/UKH - 插拔式桥接件 0201362
-
AGK 10-UKH 95 - 分接接线端子 3003541
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0811862
-
ZB 22 CUS - 快速标记条 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0811875
-
TMT 10 R - 用于端子的标记条 0816210
-
TMT 10 R CUS - 用于端子的标记条 0824500
-
WS-4K - 警告标识 1004584
-
UKH 95 EP - 棱柱补偿块 3009231
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SF-THEX 6-200 - 螺丝刀 1212642
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
优势
在棱柱形套管基座中对导线进行三点定心能保证电缆连接牢固。
通过压线块中的弹簧元件来锁紧螺钉
因接触面的棱纹而导致接触电阻低