cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
大电流端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||