AGK PT 6X2,5/M6 - 分接接线端子
1346838

分接接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.34 mm2 - 4 mm2, 螺栓连接, 线路触点, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

可选的全绝缘分接端子可以进行电压分接
大面积标记