cULus认证
认证ID: E60425CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 76 A | 24 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 76 A | 24 - 4 | ||
大电流端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 76 A, 连接量: 1, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
| 产品类型 | 螺栓接线端子 |
| 产品系列 | HV |
| 连接量 | 1 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.43 W |
| 每层的连接数量 | 1 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 连接方式 | 螺栓连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3.6 Nm |
| 剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 标称电流 | 76 A |
| 最大负载电流 | 76 A |
| 额定电压 | 1000 V |
| 连接符合标准 | NF F61-017 |
| 额定横截面 | 10 mm² |
| 最大总电流 | 57 A |
| 额定电压 | 1000 V |
| 电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
| 连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
| 横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 横截面范围AWG | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 5.3 mm |
| 宽度 | 11 mm |
| 螺栓长度 | 22.5 mm |
| 螺栓直径 | 5 mm |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3.60 Nm |
| 连接符合标准 | DIN 46235:1983-07 |
| 横截面 | 6 mm² ... 10 mm² |
| 横截面范围AWG | 10 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 5.3 mm |
| 宽度 | 9 mm |
| 螺栓长度 | 22.5 mm |
| 螺栓直径 | 5 mm |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3.60 Nm |
| 连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
| 横截面 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 横截面范围AWG | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 5.3 mm |
| 宽度 | 8.9 mm |
| 螺栓长度 | 22.5 mm |
| 螺栓直径 | 5 mm |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3.60 Nm |
| 连接符合标准 | NF F00-363:1995-12-01 |
| 横截面 | ... 10 mm² |
| 横截面范围AWG | ... 8 (按IEC标准修订) |
| 螺栓长度 | 22.5 mm |
| 螺栓直径 | 5 mm |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3.60 Nm |
| 连接符合标准 | NF F00-363 |
| 横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 附加信息 | 按要求提供发布列表 |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 宽度 | 13 mm |
| 高度 | 64 mm |
| 深度 | 56.1 mm |
| NS 35/7,5深度 | 56.1 mm |
| NS 35/15深度 | 63.6 mm |
| 螺栓长度 | 22.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 16 mm² / 2.9 kg |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 61373:2010-05 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| NF F61-017 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1056835 |
| 包装单位 | 25 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 销售关键代码 | BE4211 |
| 产品关键代码 | BE4211 |
| GTIN | 4055626697833 |
| 单件重量(含包装) | 26.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|