HV M5/1-VS 3 - 连接件
HV M5/1-VS 3
-
连接件
3049440
连接件, 深度: 4 mm, 宽度: 12 mm, 高度: 42 mm, 位数: 3, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
位数
3
连接数据
最大负载电流
76 A
尺寸
宽度
12 mm
高度
42 mm
深度
4 mm
孔距
15 mm
孔径
5.6 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
机械特性
技术数据
钻孔间距
15 mm
商业数据
订货号
3049440
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE4Z2X
产品关键代码
BE4Z2X
GTIN
4046356313551
单件重量(含包装)
15.79 g
单件重量(不含包装)
15.3 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400