这种广泛使用的通用型压线钳基于剪刀原理,可提供适用于各种插针连接类型的钳口。借助这些工具,每个接线容量都配有相应的钳口腔。因此,必须小心谨慎地正确放置导线。为了精确快速处理,钳口均标注了对应的导线线径。
压接设备,适用不带绝缘套管的电缆插针,0.34 mm2 ... 6 mm2,锯齿状压接
CRIMPFOX系列压线钳能专业可靠处理地各类插针,如冷压头、电缆端头或同轴连接器。优化的力学结构和符合人体工学的压线钳手柄设计,操作更轻松方便。内置压力锁确保压接质量长期稳定出色,气密性良好。
压接设备,适用不带绝缘套管的电缆插针,0.34 mm2 ... 6 mm2,锯齿状压接
用于处理套管的工具,符合DIN 46228-4标准要求,0.5 mm2至2.5 mm2,配备有压力锁定装置、裁切、剥线、扭曲和压接单元,带有三个料仓,包含一条0.5 mm2 ... 2.5 mm2的套管,包装在坚固的塑料箱内
压线钳,用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管,0.25 mm2 ... 6.0 mm2,水平进线,梯形压接
压线钳,用于压接车削插针,接线容量可调,最大6.0 mm2,增量为0.01 mm的数字显示,压力锁可打开,定位工具可作为附件提供以定位触点
钳口(下部),用于CRIMPFOX-C120,适用不带绝缘的电缆插针 (DIN 46234) 10 + 16 +25 + 35 mm2,锯齿状压接
压线钳,用于压接车削插针,接线容量可调,最大2.5 mm2,带精确度0.01 mm的数字显示,压力锁可打开,带定位工具
钳口(下部),用于CRIMPFOX-C120,适用不带绝缘的电缆插针 (DIN 46234) 6 + 50 mm2,锯齿状压接
钳体,与钳口配合使用,适用于多种类型的插芯,最大插芯横截面达50mm2
用于CRIMPFOX-RCI 6的备用钳口
用于CRIMPFOX-FOX-RC 2.5的备用钳口
菲尼克斯电气的压接工具可精确、安全地处理所有常规插针连接类型,如冷压头、电缆端头和同轴连接器等。经优化的力学结构和符合人体工程学的手柄形状,可实现高效力传递,操作更轻松。压线钳和按压式压线钳内置压力锁,可确保稳定、高质量的压接。
这种广泛使用的通用型压线钳基于剪刀原理,可提供适用于各种插针连接类型的钳口。借助这些工具,每个接线容量都配有相应的钳口腔。因此,必须小心谨慎地正确放置导线。为了精确快速处理,钳口均标注了对应的导线线径。
自调式压接工具仅有一个插入口,操作时可根据待处理导线线径自动调整。依托这一设计,产品也适用于其他导线标准 (JIS/AWG) 和TWIN冷压头。得益于特殊的机构,该产品可实现方形和六边形的压接操作。
此类“四芯轴”压线钳使用通用调节设计,可精确处理大量车削插针。通过数字显示屏可轻松设定压接尺寸。内置定位工具确保插针精确对准。
这些通用压线钳的特点在于可快速实现压接端头的免工具更换。此类产品适配多种类型的压接和压紧钳口,是一款应用广泛的紧凑型通用工具。
钳口支持并行动作,因此平行压线钳可实现对称的压接效果。内置定位工具确保插针精确对准。
CRIMPFOX DUO压线钳适用于各种应用场合。按下按钮即可旋转钳口,以便将冷压头从正面或侧面插入。内置的锁定机构可将钳口牢牢固定在其位置上。这意味着即使在狭小的工作空间,如直接在柜内布线时,也能便捷地进行压接。压线钳还具有自调节机制,因此能够可靠地处理TWIN冷压头。压接工具接线容量可达0.14至16 mm²,符合人体工程学,操作舒适灵活。
CRIMPFOX 4 IN 1多功能压线钳可快速、轻松处理导线和冷压头,节省多达30%的作业时间。仅使用一种工具,便可实现断线、剥线、拧线和压接等多步作业。操作流程高效,无需放下工具即可完成所有操作步骤。压接工具配备4级压力锁,可实现稳定的高质量压接。通过更换装有盘卷式产品的冷压头进料仓,即可在几秒钟内轻松变更接线容量,其范围在0.5到2.5 mm²之间。