CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 压线钳组套
1200102

用于处理套管的工具,符合DIN 46228-4标准要求,0.5 mm2至2.5 mm2,配备有压力锁定装置、裁切、剥线、扭曲和压接单元,带有三个料仓,包含一条0.5 mm2 ... 2.5 mm2的套管,包装在坚固的塑料箱内

产品详情









适配产品



优势

坚固耐用,因为使用了耐久性塑料
和退火金属
多功能压接钳,用于处理
盘卷式套管(符合DIN 46228-4标准要求)
内置压力锁定装置可持续确保高品质压接
只需一个工具便可完成导线组装的流程步骤,可节省多达30 %的时间
压接钳上直接带有可视流程步骤,可简化操作