AI 0,75- 8 BU S1
-
冷压头
1200163
冷压头, 尺寸符合DIN 46228-4标准,带颜色编码的塑料套环,符合NF C 63-023:1994-02,用于借助CRIMPFOX(4合1)加工, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 蓝色, 端子条数: 10, 每条的插头数: 50
冷压头, 尺寸符合DIN 46228-4标准,带颜色编码的塑料套环,符合NF C 63-023:1994-02,用于借助CRIMPFOX(4合1)加工, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 蓝色, 端子条数: 10, 每条的插头数: 50