cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 - 2 | |||
C | ||||
600 V | 16 - 2 |
接地端子, 带screwfix, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 1.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: PE支脚及安装螺钉,M5, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
产品类型 | 接地端子 |
产品系列 | UT |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 35 mm² |
层 1 上 1 下 1 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M6 |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
紧固扭矩 | 3.2 ... 3.7 Nm |
剥线长度 | 18 mm |
塞规 | B9 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
横截面 AWG | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
注意事项 | 注意:产品发布、接线容量和有关铝导线连接的备注可在下载区域中找到。 |
额定横截面 | 35 mm² |
宽度 | 16 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 60.2 mm |
NS 35/7,5深度 | 65.7 mm |
NS 35/15深度 | 73.2 mm |
颜色 | 绿黄相间 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
概述 | |
接线端子安装 | 2.5 Nm ... 3 Nm (PE支脚及安装螺钉,M5) |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等级 | 1.857 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 0.8g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 5g |
电击时间 | 30 ms |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
接线端子安装 | 2.5 Nm ... 3 Nm (PE支脚及安装螺钉,M5) |
订货号 | 3215928 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE1121 |
产品关键代码 | BE1121 |
GTIN | 4046356595810 |
单件重量(含包装) | 87.1 g |
单件重量(不含包装) | 84.1 g |
原产地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |