您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UT 35-PE IB - 接地端子
3047743

接地端子, 带内六角螺栓, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 1.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

关于CLIPLINE complete系列转换桥接件的选型,参见“CLIPLINE complete组合式接线端子系统的附件”
针对轨道交通应用进行了测试