CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 22 - 14 | ||||
接地端子, 连接量: 2, 接线方式: 螺栓连接, 安装方式: M3, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄绿相间
| 产品系列 | OTTA |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺栓连接 |
| 注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
| 剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| 电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
| 连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
| 横截面 | 0.1 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面范围AWG | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 3.2 mm |
| 宽度 | 7.6 mm |
| 螺栓直径 | 3 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 环形电缆插针的识别色 : 红色 | 1.5 mm² |
| 环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
| 连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
| 横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面范围AWG | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 3.2 mm |
| 宽度 | 7.6 mm |
| 螺栓直径 | 3 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 宽度 | 10 mm |
| 端板宽度 | 1.5 mm |
| 高度 | 43.5 mm |
| NS 32深度 | 50.5 mm |
| NS 35/7,5深度 | 45.5 mm |
| NS 35/15深度 | 53 mm |
| 颜色 | 绿黄相间 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 概述 | |
| 接线端子安装 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm (M3) |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 接线端子安装 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm (M3) |
| 订货号 | 0790556 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE4513 |
| 产品关键代码 | BE4513 |
| GTIN | 4017918005665 |
| 单件重量(含包装) | 26.82 g |
| 单件重量(不含包装) | 26 g |
| 原产地 | IN |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 10.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |