内置压力补偿元件的电缆接头。防止外壳内形成低压。薄膜:耐水和灰尘
G-INVEN-M12-M67N-NNES-S
-
电缆密封
1424538
电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: 标准, 电缆外径 4 mm ... 7 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 银色, 带压力补偿元件和O型圈
产品详情
UL认证
认证ID: E199260适配产品
优势
减少冷凝水的形成
内置压力补偿元件的螺钉连接