ZFK 6-DREHSI (6,3X32)
-
保险丝接线端子
3025273
弹簧保险丝端子,用于G型保险丝(配有螺帽),接线容量: 0.5 -6 mm2, 厚度: 12 mm,颜色: 黑色
产品详情
产品类型 | 保险丝端子 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
保险丝类型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
额定浪涌电压 | 6 kV |
保险丝 | G / 6.3 x 32 |
最大功率损耗 | 最大 4 W (单排保险丝端子,在发生过载时提供保护) |
最大 2.5 W (多个保险丝端子相互连接,在发生过载时提供保护) | |
最大 4 W (单排保险丝端子,在短路时提供保护) | |
最大 2.5 W (多个保险丝端子相互连接,在短路时提供保护) |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 6 mm² |
第一层 | |
剥线长度 | 12 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-3 |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 10 A (作为分断端子使用时, 配有保险丝,电流取决于所用的保险丝。) |
最大负载电流 | 10 A (作为分断端子使用时, 配有保险丝,电流取决于所用的保险丝。) |
额定电压 | 800 V (作为分断端子使用时, 配有保险丝,电压取决于所用的指示灯。) |
额定横截面 | 1.5 mm² |
宽度 | 12 mm |
颜色 | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-3 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3025273 |
包装单位 | 25 pc |
最小订货量 | 25 pc |
销售关键代码 | BE2135 |
产品关键代码 | BE2135 |
GTIN | 4017918145637 |
单件重量(含包装) | 36.42 g |
单件重量(不含包装) | 36.064 g |
原产地 | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBI 10-12 - 固定式桥接件 0203454
-
TS-KK 3 - 隔板 2770215
-
SZF 2-0,8X4,0 - 螺丝刀 1204520
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808781
-
ZBF 8 CUS - 快速标记条,扁平型 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808804
-
UC-TMF 8 - 用于端子的标记条 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0824654
-
UCT-TMF 8 - 用于端子的标记条 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0829672
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 测试插头插片 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - 测试插头插片 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - 测试插头插片 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - 测试插头插片 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - 测试插头插片 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - 测试插头插片 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - 测试插头插片 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - 测试插头插片 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - 测试插头插片 0303406
-
PSB 4/7/6 - 测试插头插片 0303299
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413