UT 4-L/HESILED 60 (5X20) - 保险丝接线端子
3214367

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 60 V, 热持续电流Ith: 28 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量:  0.14 mm2- 6 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量:  0.14 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品