DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631IECEE-CB方案
认证ID: NL-65056额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |
EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
多导线连接 | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
使用组 C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
多导线连接 | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
认证ID: 71-113330额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |