cUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
IECEx
认证ID: IECExKIWA14.0014UUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
| 产品系列 | UT |
| 应用领域 | 铁路工业 |
| 机械工程 | |
| 工厂工程 | |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 保险丝类型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 保险丝 | G / 5 x 20 |
| 最大功率损耗 | 最大 1.6 W (单排保险丝端子,在发生过载时提供保护) |
| 最大 1.6 W (多个保险丝端子相互连接,在发生过载时提供保护) | |
| 最大 4 W (单排保险丝端子,在短路时提供保护) | |
| 最大 2.5 W (多个保险丝端子相互连接,在短路时提供保护) |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 塞规 | A4 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 超声波压缩 | 0.34 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] 超声波压缩 | 22 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 3 G Ex ec llC Gc |
| 工作温度范围 | -60 °C ... 130 °C |
| Ex认证附件 | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 275 V |
| 额定电流 | 6.3 A (4 mm²) |
| 最大负载电流 | 6.3 A (6 mm²) |
| 接触电阻 | 5 mΩ |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 扭矩范围 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 额定接线容量AWG | 12 |
| 刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 接线容量AWG | 26 ... 10 |
| 柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 接线容量AWG | 26 ... 10 |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 26 ... 16 |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 26 ... 16 |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.14 mm² |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 4 mm² |
| 单线/接线点,柔性,带冷压头,不带塑料套管,AWG | 26 ... 12 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 57.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 75.6 mm |
| NS 35/15深度 | 83.1 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1021498 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1134 |
| 产品关键代码 | BE1134 |
| GTIN | 4055626514253 |
| 单件重量(含包装) | 17.544 g |
| 单件重量(不含包装) | 17.544 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | b85c1bff-8702-445b-bf6a-d8f32d87899f |