EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
CSA
认证ID: 2030668| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.5 mm2- 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
| 概述 | |
| 注意事项 | 电流取决于所用的保险丝,电压则取决于保险丝或所选的指示灯。 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 保险丝类型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 保险丝 | G / 5 x 20 |
| LED电压范围 | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (红色LED) |
| LED电流范围 | 1 mA ... 2.5 mA |
| 最大功率损耗 | 最大 1.6 W (单排保险丝端子,在发生过载时提供保护) |
| 最大 1.6 W (多个保险丝端子相互连接,在发生过载时提供保护) | |
| 最大 4 W (单排保险丝端子,在短路时提供保护) | |
| 最大 2.5 W (多个保险丝端子相互连接,在短路时提供保护) |
| LED电压范围 | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (红色LED) |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 额定接线容量AWG | 10 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-3 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 超声波压缩 | 0.34 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] 超声波压缩 | 22 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² 如果使用TWIN套管,我们建议最小套管长度为13 mm。 |
| 标称电流 | 10 A |
| 最大负载电流 | 10 A (电流取决于所用的保险丝) |
| 额定电压 | 24 V |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 1 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 宽度 | 12.3 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 77.7 mm |
| 深度 | 49.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 51.3 mm |
| NS 35/15深度 | 58.8 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-3 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3025046 |
| 包装单位 | 25 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 销售关键代码 | BE2235 |
| 产品关键代码 | BE2235 |
| GTIN | 4055626379449 |
| 单件重量(含包装) | 29.368 g |
| 单件重量(不含包装) | 27.93 g |
| 原产地 | IN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |