IB IL SSI-IN-PAC - 功能模块
2819574

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

用于绝对编码器的Inline测量模块,带附件(连接器和标记条),一个输入用于绝对旋转或位置测量系统,带SSI接口

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

可连接分辨率最高为25位的1个单转或多转编码器
传输速率最大1 MHz
屏蔽连接
5 V编码器电源包括监视
奇偶监视
旋转可以反向
格雷码或二进制编码