IB IL PWM/2-PAC - 功能模块
2861632

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline功能模块,用于脉冲宽度和频率调制,或脉冲驱动电机控制,带脉冲/方向接口,2个5 V或24 V输出

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

2个独立通道
5 V或24 V信号输出
最大频率50 kHz
无集成斜升函数的脉冲方向信号输出,用于控制步进电机电源装置
单独脉冲输出(脉冲长度可在10 μs到25.5 s间设定)
脉冲宽度调节(周期长度可在100 µs到10 s的增量内调节,功率因素在0.39%增量内调节)
增量输出(频率可在0 Hz和50 kHz间设定)