IB IL INC-IN-2MBD-PAC - 功能模块
2819765

Inline, 功能模块, 位置检测, 增量式编码器; 增量编码器输入: 1,符合EIA-422的对称编码器和非对称编码器; 数字输入: 3, 24 V DC; 数字输出: 1 (0.5 A); 本地总线传输速率: 2 Mbit/s; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括Inline连接器和标记条

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

支持采用对称信号的增量式编码器,符合EIA标准RS-422(线路驱动)
支持增量式编码器,带不对称信号(推挽)
解码器电源电压为5 V或24 V
三个数字量输入连接两个限位开关或一个主位置开关
最大输入频率: 300 kHz
25 位实际位值
通过1x、2x或4x采样进行精确评估
LED旋转方向指示灯