IB IL CNT-PAC - 功能模块
2861852

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline计数器模块,带全套附件(连接器和标记板),1个计数器输入,1个控制器输入,1个输出,24 V DC,500 mA,3线制连接技术

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

1 个计数器输入
1 个控制输入
1个可自由设置参数的开关输出
四种运行模式:事件统计,时间或状态控制的频率测量,时间测量(周期或脉冲长度)与脉冲生成
5 V或24 V信号处理
最大输入频率为100 kHz
用于时间测量的16位计数器值
用于事件统计和频率测量的24位计数器值