AXL F SSI1 AO1 1H - 功能模块
2688433

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline F特殊功能模块,用于绝对编码器的1 SSI接口,1个模拟输出:0-10 V,±10 V,0-5 V,±5 V,0-20 mA,4-20 mA,±20 mA,2线制连接方法(包括总线基础模块和连接器)

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

24 V DC永久性电涌保护,可用于所有接口
永久性短路保护,用于所有接口
1个SSI接口
监视24 V编码器电源
支持62.5 kHz至2 MHz的传输速率,用于SSI
8位 ... 56位分辨率
支持格雷码或二进制编码
1个模拟量双极输出通道,用于连接电压或电流信号
2线制连接技术连接的执行器
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
储存设备铭牌