模块设计用于Axioline F站内部。 适于评估带启动/停止接口的磁致伸缩位移传感器。 模块通过测量所连磁致伸缩位移传感器内一个或多个机械波的运行时间来判断位置。 模块通过已知的机械波传输速度,计算出磁致伸缩位移传感器的转子位置。 随后,Axioline F本地总线异步判定位置。
AXL F IMPULSE2 XC 1H
-
功能模块
2702655
Axioline F, 功能模块, 位置检测; 带差分输入和差分输出的启停接口:2, 极端环境的机型; 数字输入: 4, 24 V DC; 本地总线传输速率: 100 Mbps; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline F连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
2 个通道,适用于带启动/停止接口的磁致伸缩位移传感器
每通道5次停止事件
参数自动上传
4个数字量输入
储存设备铭牌
诊断和状态指示灯
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
局部镀层的PCB