ECS-P-64X80-S-UV-B GY
-
前端板
1186435
ECS系列螺钉紧固式空面板。插接相关壳体后,防护等级达IP66/IP67/IP68/IP69。颜色:灰色 (7042),宽度:97 mm,高度:15 mm,深度:42 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
超紧凑型壳体设计,应用范围广泛
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
适于户外/室内应用