ECS-B-64X80-S-UV-V GY
-
电子模块外壳
1196941
ECS产品范围的通风壳体,螺钉锁紧机构,防护等级:与适配的前面板组合使用时为IP66/IP67/IP68/IP69,颜色:灰色 (7042),宽度:97 mm,高度:86 mm,深度:45 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
超紧凑型壳体设计,应用范围广泛
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
内置压力平衡膜,可补偿环境压力波动
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用