ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - 前端板
1135275

ECS系列产品的面板,专为电缆接头M25 (2x)准备,卡扣结构。使用相关壳体时,可达到IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

有效保护电子模块,免受热力和机械影响
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
内置压力平衡膜,可补偿环境压力波动
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
兼容现有的ECS-P-122X169…前板