RC-12P1N8AB1EN - 板前穿板式安装
1597575

M23,板前穿板式安装, 系列: RC,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,扁平密封,最小面板厚度: 3 mm,最大面板厚度: 7 mm,电缆直径范围: 3 mm ... 10.5 mm, 编码: N, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1240855

产品详情








适配产品