可组态的三端隔离频率变送器适用于连接NAMUR接近传感器(IEC 60947-5-6和EN 50227)以及用于带NPN和PNP输出(可生成频率信号)的传感器。
测量到的数值将转化成线性电流或电压信号。
设备通过DIP开关进行组态。可通过按键/滑动按钮(“示教盘”)对频率范围扩展选项进行组态。测量变送器支持故障监控。
MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC
-
频率变送器
2902833
频率变送器可用于连接NAMUR接近传感器以及带NPN或PNP输出的传感器。通过DIP开关和示教盘进行组态。回拉式弹簧连接,标准组态。备用部件:2902058 MINI MCR-2-F-UI-PT。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | Frequency value transformer |
| 产品系列 | MINI Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 操作元素 | 按键/滑动按钮 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 保护电路 | 瞬态保护 |
| 阶跃响应(0-99%) | < 35 ms (f > 500 Hz时) |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 设定量程的传输故障 | 0.1 % |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 基础隔离符合IEC/EN 61010 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 典型电流耗量 | < 28 mA (IOUT = 20 mA,24 V DC,负载500 Ω) |
| 功耗 | < 800 mW (IOUT = 20 mA,9.6 V DC,负载500 Ω) |
| 测量: 频率 | |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 有效输入源 | NPN/PNP晶体管输出 |
| NAMUR传感器 | |
| 浮地继电器触点(干接点) | |
| 最大电压输入信号 | 30 V (包括直流电压) |
| 频率测量范围 | 0.002 Hz ... 20 kHz (DIP开关) |
| 0.002 Hz ... 80 kHz (示教盘) | |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 输入信号 | 频率 |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 最大电压输出信号 | 12.3 V |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大电流输出信号 | 24.6 mA |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
| 负载/输出负载电流输出 | 500 Ω (20 mA) |
| 波动 | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (500 Ω) | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 状态显示 | LED (红色) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 造船业许可 | |
| 标识 | D,EMC2 |
| 证书 | DNV GL 14085-15HH |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 0.1 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 2 % |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 0.3 % |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2902833 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1136 |
| 产品关键代码 | DK1136 |
| GTIN | 4046356685573 |
| 单件重量(含包装) | 111.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 111.2 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |