MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
频率变送器
2810243
产品详情
| 产品类型 | Frequency value transformer |
| 产品系列 | MINI Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 阶跃响应(0-99%) | < 15 ms (+(1/f)最小滤波器) |
| < 1 s (+(1/f)最大滤波器) | |
| 最大温度系数 | < 0.02 %/K |
| 温度系数,典型值 | < 0.02 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.1 % (> 7 kHz ≤ 0.2 %) |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 最大电流耗量 | < 10 mA (24 V DC) |
| 功耗 | < 200 mW |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电压输入信号 | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 最大电压输入信号 | 30 V DC |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 最大电流输入信号 | 100 mA |
| 输入电压的输入电阻 | 大约 110 kΩ |
| 输入电流的输入电阻 | 大约 50 Ω |
| 发生故障时的动作 | 以红色LED的形式报警 |
| 频率: | |
| 频率输出 | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2.5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| 最小负载 | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 20 mA |
| 输出信号PWM | 7.8 kHz (10 位) |
| 3.9 kHz (10 位) | |
| 1.9 kHz (12位) | |
| 977 Hz (12位) | |
| 488 Hz (14位) | |
| 244 Hz (14位) | |
| 122 Hz (16 位) | |
| 61 Hz (16 位) | |
| 最小负载 | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| 最大负载电流 | 20 mA |
| 最大切换电压 | 30 V |
| 上溢/下溢 | 可进行设置(通过DIP开关) |
| 保护电路 | 短路保护,极性保护 |
| 信号 | |
| 输出数目 | 1 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 造船业许可 | |
| 标识 | BBBAA |
| 证书 | DNV GL TAA00000N1 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 2 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 2 % |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 2 % |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2810243 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1136 |
| 产品关键代码 | DK1136 |
| GTIN | 4017918996062 |
| 单件重量(含包装) | 110.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 108.3 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
底部桥接供电(TBUS)
通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
高度紧凑型模拟量-频率变送器,用于PWM信号的电气隔离,放大,转换和滤波,以创建频率
可组态干扰滤波器
3端隔离
5 ... 95 %的PWM输出
输入和输出信号可用DIP开关进行组态