FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OS2 BK - 分线盒
1080812

分线盒, 类型: 1RU, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 颜色: 黑色, Ethernet

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
支持即插即用,缩短安装时间
链路中的直线排布引脚分配
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
传输速率达1000 Mbps