FDX 20系列19"分线盒,1个RU,带可拆卸的抽屉,可用于24x SC双工OM2,蓝色,可立即用于分线(已正确预装:24个SC双工耦合器、24个空位插头、48条尾缆、4个盒子、4个分线梳、1个盒盖)。
4个进线口(背面)包括2个Pg16电缆接头、2个螺帽和19"安装套件。
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM2-PT9
-
分线盒
1145407
产品详情
产品类型 | 网络分线盒 |
系列 | FDX 20 series |
类型 | 19"-机架式补丁模块 |
连接图表 | SC-Duplex |
出线口编号 | 4 |
导线数 | 48 |
模块插槽数目 | 24 |
插槽数目 | 48 |
螺钉连接类型 | 2x Pg16 |
保护盖 | 是 |
衰减 | ≤ 0.3 dB |
传输介质 | FO |
连接技术 | |
连接方式 | 接合 |
宽度 | 480 mm |
高度 | 44.45 mm |
深度 | 280 mm |
机械特性 | |
冷压头直径 | 2.50 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
冷压头材料 | 氧化锆陶瓷 |
外壳材料 | 金属 |
外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色 |
光缆类型 | 玻璃光纤 |
光缆类型 | Loose Tube |
电缆结构 | 半松散的紧密型电缆(STB) |
电缆外径 | 7 mm ... 12 mm |
电缆外径 | 6 mm ... 12 mm |
单根导线直径 | 900 µm |
单线,颜色 | 颜色编码 |
长度 | 750 mm |
无卤素 | 是 |
阻燃 | 是 |
光纤 | |
光纤数 | 48 |
光纤 | GOF |
光纤类型 | 多模50/125 µm玻璃光纤 |
衰减 | ≤ 0.3 dB (850 nm / 1300 nm) |
回流损失 | ≥ 35 dB (850 nm / 1300 nm) |
传输介质 | FO |
机械参数 | |
螺钉连接类型 | 2x Pg16 |
插/拔周期 | ≥ 500 |
最小弯曲半径 | 30 mm |
衰减 | ≤ 0.3 dB |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(组装) | 0 °C ... 50 °C |
抗UV辐射 | 是 |
阻燃 | 是 |
安装类型 | 19"支架安装 |
订货号 | 1145407 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNAIB |
产品关键代码 | ABNGBA |
GTIN | 4063151136000 |
单件重量(含包装) | 3,380 g |
单件重量(不含包装) | 3,092.31 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115536
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - FO尾缆 1115533
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - FO尾缆 1115570
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - FO尾缆 1115603
-
FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - 光缆 1208109
-
FOC-ADAPTER:STD/SCD-MM - 光纤耦合 1208096
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - 光缆 1286222
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/... - 光缆 1286215
-
FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM - 光纤耦合 1208081
-
FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME - 光纤耦合 1208083
优势
支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
支持即插即用,缩短安装时间
链路中的直线排布引脚分配
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
传输速率达1000 Mbps