您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - 光缆
1208109

光缆, 类型: SC, 保护等级: IP20, 电缆长度: 2.5 m, 位数: 12, 接线方式: SC, 电缆出口: 直头, 颜色: 米色

产品详情









优势

具有UPC抛光,可达到最佳的衰减值
节省时间并通过易于抵销的方式将损坏风险降到最低
12种不同的颜色,易于分配
已获得RoHS 2y一致性认证,适合未来使用
防火等级UL 94-V0