FOC-ADAPTER:STD/SCD-MM
-
光纤耦合
1208096
光纤耦合, Ethernet, 2-位置, 接线方式: 耦合连接, 标识材料: 金属, 保护等级: IP20, 颜色: 银色/哑光
产品详情
适配产品
优势
高可靠性和完善的质量保证措施
使用陶瓷套管优化精度(稳定性)
广泛的应用范围以及扩展的温度范围和各种安装选项
适用于所有多模等级
与FDX20系列分线盒具有最佳的兼容性
已获得RoHS 2y一致性认证,适合未来使用