FL MC 2000T光电转换器连接一个10/100 Mbps双绞RJ45端口和一个100 Mbps多模光纤端口,带一个ST连接器
FL MC 2000T ST
-
FO转换器
2891316
FO转换器,带ST光纤连接(1300 nm),用于将100Base-TX转换为多模光纤。具有Auto MDI(X)功能和综合链路诊断功能。可安装于DIN导轨上,适用工作温度范围广。
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 介质转换器 |
| MTTF | 77.82 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
| 信号延迟 | 865 ns (直通模式) |
| 835 ns (自动转换器模式,100 Mbps,静态) |
| 电隔离 | VCC // FE // Ethernet(以太网) |
| 测试电压数据接口/电源 | 1500 V AC (500 V AC,1分钟) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 典型电流耗量 | 110 mA (24 V DC) |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 输出说明 | 报警输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 常闭触点 |
| 最大切换电压 | 24 V DC |
| 最大切换电流 | 100 mA |
| 电源 | |
| 连接方式 | 插拔式螺钉接线端子(COMBICON),允许冗余 |
| 信号 | Ethernet |
| 数据: 光纤 | |
| 最小传输功率 | -19 dBm |
| 最大传输功率 | -14 dBm |
| 传输长度,包括3 dB系统裕度 | 8 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000玻璃光纤) |
| 3.3 km (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600 玻璃光纤) | |
| 9.6 km (F-G 50/125 .7 dB/km F1200 玻璃光纤) | |
| 5.3 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F800 玻璃光纤) | |
| 连接方式 | B-FOC (ST®) |
| 波长 | 1310 nm |
| 最小接收灵敏度 | -32 dBm |
| 接收器最高灵敏度 | -14 dBm |
| 传输介质 | 多模玻璃光纤 |
| GI-HCS 光纤 | |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 数据率 | 10/100 Mbps |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 通道数目 | 1 |
| 传输长度 | 100 m (双绞线,屏蔽) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 信号LED | LNK/ACT, 100 |
| 自动协商模式 | 自动 |
| 链接方式 | 链路故障报警功能 |
| MDI-/MDI-X转换 | 自动-MDI(X) |
| 宽度 | 28 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 颜色 (外壳) | 白铝灰色 (RAL 9006) |
| 外壳材料 | 铝 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 5g,150 Hz,标准3 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 30g,11 ms半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 4850 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 300 m/s²,11 ms(IEC 60068-2) |
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 备注 | 标准 A |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55032 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上 |
| 订货号 | 2891316 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC312 |
| 产品关键代码 | DNC312 |
| GTIN | 4046356869584 |
| 单件重量(含包装) | 310.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 304.8 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
适配产品
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 尾缆 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
-
FL PATCH GUARD KEY - 要点 2891521
-
FL PATCH GUARD - 端口防护锁定元件 2891424
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
MC 1000T-MM ST - FO转换器 1330244