FL SWITCH IRT 4TX - 工业以太网交换机
2700689

Managed Switch IRT 系列,4 RJ45端口 10/100 Mbit/s,保护等级: IP20,环境温度(工作): -25 °C ... 60 °C,电源电压范围: 19 V DC ... 30 V DC,PROFINET Conformance Class C

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

MRP(客户端和管理器)
PN IO设备
直通式交换
SNMP
扁平型