根据IEC 61850-3(环境条件)开发
FL SWITCH EP7428R-L3F1P
-
工业以太网交换机
1539668
以太网千兆级模块化PoE交换机,配有二十四个10/100/1000 Mbps铜缆插槽或100/1000 Mbps SFP端口插槽,以及四个1000/10,000 Mbps SFP端口采用热插拔后置模块。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 宽度 | 486.2 mm |
| 高度 | 44.4 mm |
| 深度 | 446.7 mm |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 颜色 (外壳) | 石墨灰色 (RAL 7024) |
| 安装类型 | 支架安装 (带支架) |
| 支架系统 | 19"支架 |
| 以太网 (combo) | |
| 连接方式 | SFP/RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 100/1000 Mbps | |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 通道数目 | 24 (Combo 端口) |
| 以太网 (SFP) | |
| 连接方式 | SFP |
| 传输速度 | 1000/10000 Mbps (全双工) |
| 传输原理 | 取决于SFP模块 |
| 通道数目 | 4 (SFP端口) |
| Ethernet (PoE) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 以太网RJ45 |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 警报继电器输出:最大 24 V DC,1 A |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Managed Switch EP7000 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 交换机功能 | |
| MAC地址表 | 16k |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC |
| 信号触点控制电流 | 1 A |
| 基本功能 | 符合IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt标准要求的以太网供电 |
| 额定条件下的最大功耗 | 60 W |
| 电源 | |
| 电源电压 | 根据所使用的模块化电源 |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC |
| 信号触点控制电流 | 1 A |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (已在85 °C下进行了16个小时的型式测试) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 标准标识 | 环境条件 |
| 标准/规格 | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| 抗干扰 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| 订货号 | 1539668 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN511 |
| 产品关键代码 | DNN511 |
| GTIN | 4067923012349 |
| 单件重量(含包装) | 8,162 g |
| 单件重量(不含包装) | 6,003 g |
| 原产地 | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS编号: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS编号: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS编号: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS编号: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (CAS编号: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS编号: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS编号: 71868-10-5) | |
适配产品
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-LV - 电源模块 1144367
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - 电源模块 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - 电源模块 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - 通信模块 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - 通信模块 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - 通信模块 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - 端板 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - 安装板 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - 通信模块 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - 通信模块 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - 通信模块 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - 通信模块 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - 通信模块 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - 通信模块 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - 通信模块 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - 通信模块 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - 通信模块 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - 通信模块 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - 通信模块 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - 通信模块 1539666
-
FL SFP SX - 介质模块 2891754
-
FL SFP LX - 介质模块 2891767
-
FL SFP GT-H - 介质模块 1207198
-
FL SFP-10G-SR - 介质模块 1145046
优势
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和3层功能
模块允许设备连接从10/100 Mbps扩展至1000 Mbps,并将上行链路连接从1 Gbps扩展至10 Gbps
多种安全功能,用于远程访问、本地访问和网络访问领域
28端口支架安装式交换机配备所需模块化端口和电源
热插拔端口和电源模块
IEEE 802.3af PoE支持
IEEE 802.3at PoE+支持
IEEE 802.3bt PoE++支持
IEEE 1588 v2精密时间支持