FL SWITCH 2708
-
工业以太网交换机
1106615
Managed Switch 2000 系列,8 M12端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP65/IP66/IP67,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 9 V DC ... 57 V DC,PROFINET Conformance Class B,扩展的温度范围,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 226 mm |
| 深度 | 46 mm |
| 孔距 | 210 mm |
| 应用说明 | 电话或现场支持(收费) |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 颜色 (外壳) | 镍色 |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | M12连接器,X编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 8 (M12端口) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Managed Switch 2000 |
| 类型 | Stand-alone |
| MTTF | 461.15 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 149.69 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 19.78 年数 (SN 29500标准,温度70°C,占空比100%) | |
| 特殊性质 | 扩展的温度范围 |
| 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证 | |
| 产品根据IEC 62443-4-2进行认证 | |
| 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 | |
| 信号延迟 | ≥ 1.9 µs (存储和转发模式,10/100/1000 Mbps,取决于帧大小) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (VDE 0106) |
| 交换机功能 | |
| IP参数化 | DHCP客户端 |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (基于地址池,基于端口) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC地址表 | 8k |
| PROFINET一致性等级 | Conformance Class B |
| PROFINET设备功能 | PROFINET设备 |
| Fast Startup | |
| 诊断和状态指示灯 | LED:US1、US2(电源)、故障,每个以太网端口2个LED(链接/活动和速度) |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求 |
| 管理功能 | 基于网络的管理 (HTTP/HTTPS) |
| 基于角色的用户管理 (LDAP,RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet、SSH) | |
| 诊断功能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| 过滤器功能 | Quality of Service (8个优先级) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (最多32个VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 冗余功能 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2系统冗余 | |
| 时间同步 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 其他功能 | 巨型帧 (最高9,600字节) |
| MMS和GOOSE的传输 (IEC 61850-8-1) | |
| Modbus/TCP的传输 | |
| 安全功能 | |
| 端口安全 | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X),MAC Authentication Bypass |
| 电流损耗 | 260 mA |
| 本地诊断 | US1/2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
| FAIL Div. 红色LED | |
| 连接 连接状态 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 6.93 W (US = 最小,Tamb = 最大) |
| 试验区段 | 24 V电源/功能接地 500 V DC 1 min |
| 以太网接口/其他所有电位 2.25 kV DC 1 min | |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 57 V DC |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 0.77 A (US = 最小,Tamb = 最大) |
| 典型电流耗量 | 260 mA (US = 24 V DC以及25 °C环境温度下) |
| 电流损耗 | 260 mA |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 空气压力(运行) | 79 kPa ... 108 kPa 最高可达海拔2000 m (无衰减) |
| 空气压力(存放/运输) | 79 kPa ... 108 kPa 最高可达海拔2000 m (无衰减) |
| 无影响涂层的物质 | 是 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 标准 B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(电磁场) 标准 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT脉冲) 标准 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(过电压) 标准 B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(线路噪音屏蔽) 标准 A | |
| EN 61000-6-3(传导干扰) B类 | |
| EN 61000-6-3(传导干扰) B类 | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3 |
| 状态显示 | LED:US1、US2(电源)、故障,每个以太网端口2个LED(链接/活动和速度) |
| 订货号 | 1106615 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN126 |
| 产品关键代码 | DNN126 |
| GTIN | 4063151001674 |
| 单件重量(含包装) | 1,402 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,400 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | a196de77-583f-4e57-a180-3b63bb2f12ed |
适配产品
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - 软件 2702889
-
FL MICRO SD FLASH - 程序/组态存储器 1129482
-
NBC-M12MRX/1,0-94F/M12MRX - 网络电缆 1080720
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - 网络电缆 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - 网络电缆 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - 网络电缆 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - 网络电缆 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - 网络电缆 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - 数据连接器 1021783
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1021830
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
SACC-M12MS-5PL M - 连接器 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - 连接器 1424651
-
SAC-5P-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1697124
-
SAC-4P-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1696963
优势
加固的IP67外壳
轻松面板安装