FL SWITCH 2008F - 工业以太网交换机
1106707

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Managed Switch 2000 系列,8 RJ45端口 10/100 Mbit/s,保护等级: IP30,环境温度(工作): 0 °C ... 60 °C,电源电压范围: 18 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance Class A,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

DHCP客户端,DHCP服务器(基于端口)
Unmanaged Mode
RSTP
MRP客户端
VLAN
组态存储器
基于Web的管理,SNMP
使用FL NETWORK MANAGER软件轻松快速启动和调试
适用于PROFINET和EtherNet/IP™网络