FL SWITCH 1004N-FX SM
-
工业以太网交换机
1085214
Unmanaged Switch 1000 系列,4 RJ45端口 10/100 Mbit/s,1 SC单模 100 Mbps,保护等级: IP30,环境温度(工作): -10 °C ... 60 °C,电源电压范围: 9 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance Class A,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
产品详情
适配产品
优势
QoS(服务质量)优先化信息
RJ45端口支持10/100 Mbps的传输速度
本地诊断指示,带LED
提高自动化协议的流量优先级
提供PROFINET PTCP滤波器,实现可靠的PROFINET网络通信
符合IEEE 802.3az标准的节能高效型以太网
适用于PROFINET一致性A类网络,实现实时数据交换、警报和诊断功能
自适应与自交叉检测简化了安装和设置