FL SWITCH 1001T-4POE
-
工业以太网交换机
2891064
PoE+以太网交换机,符合IEEE 802.3at标准 含四个PoE+端口和一个标准RJ45端口,传输速率均为10/100 Mbps。
产品详情
| 宽度 | 55 mm |
| 高度 | 117 mm |
| 深度 | 78 mm |
| 操作注意事项 | 模式B PoE |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 颜色 (外壳) | 白铝灰色 (RAL 9006) |
| 外壳材料 | 铝 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s (全双工) |
| 传输原理 | 以太网RJ45 |
| 传输长度 | 100 m (发射器/接收器之间) |
| 信号LED | LNK/ACT, 100, POE |
| 通道数目 | 1 (RJ45端口) |
| Ethernet (PoE) | |
| 接口数 | 4 |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45 |
| 传输长度 | 100 m (发射器/接收器之间) |
| 信号LED | LNK/ACT, 100, POE |
| 通道数目 | 4 (RJ45 PoE端口) |
| 输出功率 (总计) | max. 120 W |
| 输出功率 (每个端口) | max. 30 W |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| 类型 | Stand-alone |
| MTTF | 68 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 交换机功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC |
| 信号触点控制电流 | 100 mA |
| 诊断和状态指示灯 | LED:US1、US2(冗余电源),报警(报警触点),链路/活动,每个以太网端口都是以太网供电 |
| 基本功能 | PSE,符合IEEE 802.3at标准 |
| 其他功能 | Autonegotiation |
| 功耗 | 129 W |
| 本地诊断 | US1、US2 电源电压 绿色LED灯 |
| PoE PoE检测 黄色LED灯 | |
| LNK/ACT 链接状态/数据传输 绿色LED灯 | |
| 警报 US1或US2处电源故障/链路故障 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 129.6 W |
| 试验区段 | 电源电压/功能接地 500 V AC 1 min |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 57 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 冲击电流 | 18 A (57 V DC用于100 μs) |
| 10 A (24 V DC用于100 μs) | |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 6.2 A (最大,额定负载) |
| 典型电流耗量 | 148 mA (US = 24 V DC) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC |
| 信号触点控制电流 | 100 mA |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B |
| IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
| IEC61000-4-4(脉冲) 标准 B | |
| IEC61000-4-5(过电压) 标准 B | |
| IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
| IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A | |
| EN 55022(发射干扰) 标准 A |
| 状态显示 | LED:US1、US2(冗余电源),报警(报警触点),链路/活动,每个以太网端口都是以太网供电 |
| 订货号 | 2891064 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN115 |
| 产品关键代码 | DNN115 |
| GTIN | 4046356764322 |
| 单件重量(含包装) | 772 g |
| 单件重量(不含包装) | 685 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
适配产品
-
MSTB 2,5/ 7-ST - PCB 插拔式连接器 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - 电源 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - 电源 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - 电源 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - 电源 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - 电源 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - 电源 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - 电源 1110155
-
FL PD 1001 T GT - 以太网模块 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
优势
宽域供电18 ... 57 V DC
自动交叉
宽温度范围-40 °C ... +75 °C
冗余供电
每个端口均带POE状态LED灯
自适应
IEEE 802.3at或802.3af功率设备的自动检测