FL SWITCH 1000-8POE-GT
-
工业以太网交换机
1102079
非管理型以太网供电交换机10/100/1000 Mbps,8个RJ45端口,120W总以太网供电功率预算,PROFINET一致性等级A。
产品详情
适配产品
优势
电流隔离 - 额外的隔离功能为SELV和PELV装置提供更高安全性
本地诊断指示,带LED
自适应与自交叉检测简化了安装和设置
适用于PROFINET一致性A类网络,实现实时数据交换
IEEE 802.3at或802.3af功率设备的自动检测
QoS(服务质量)优先化信息
提高自动化协议的流量优先级
符合IEEE 802.3az标准的节能高效型以太网
所有RJ45端口均可实现10/100/1000 Mbps的传输速度
提供PROFINET PTCP滤波器,实现可靠的PROFINET网络通信