HS LC-H-D2SP/ R1XC4
-
光纤
1474391
多个导光柱, 无源,刚性, 凸头, 发射面: 球形, 显示器数量: 4, (1行, 4列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)
产品详情
适配产品
优势
导光柱与电子模块壳体完美匹配
通过卡销可轻松安装到PCB上
静电防护
根据需要可提供壳体加工
实现简单的可视状态和诊断指示灯