XTVMED 6 - 直通式接线端子
1446172

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 41 A, 接线方式: Push-X连接, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

Push-X技术不仅省力而且无需工具,实现最大的易用性
快速安装各类带和不带冷压头的导线
开放式接线区确保现场快速接线
导线连接标识清晰
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
抗振且免维护的导线连接
针对手动和自动接线进行了优化

常见问题


Push-X与Push-in连接有何区别?

video thumbnail of faq answer

Push-X的接触弹簧已预加载。因此,导线在插入时几乎感觉不到反作用力。此外,接线区末端设有明确的脱扣机制,以确保最高的安全性:导线仅在完全插入后才被夹紧,从而始终与电流杆实现最佳接触。... 查看更多

Push-X的接触弹簧已预加载。因此,导线在插入时几乎感觉不到反作用力。此外,接线区末端设有明确的脱扣机制,以确保最高的安全性:导线仅在完全插入后才被夹紧,从而始终与电流杆实现最佳接触。

查看更多

Push-X是否也适用于细导线?

是的。得益于预紧的接触弹簧,导线几乎无需费力即可插入,直至到达锁紧机构。这显然是一个优势,尤其对于柔性导线而言:无需克服弹簧力。释放锁紧机构也只需很小的力,而指定的导线完全能轻松施加。还不相信?快亲自试试吧!订购免费样品:https://phoe.co/push-x


我能否在不使用冷压头的情况下连接柔性导线?

video thumbnail of faq answer

是的。Push-X专为直接连接各种铜导线而设计,无论是刚性还是柔性导体,无论是否使用冷压头,均可直接连接。... 查看更多

是的。Push-X专为直接连接各种铜导线而设计,无论是刚性还是柔性导体,无论是否使用冷压头,均可直接连接。

查看更多

使用冷压头时需要注意什么吗?

是的。冷压头的长度至关重要。由于锁紧机构位于接线区末端,导线必须能完全插入。
因此,确保冷压头的塑料套环不会阻碍其完全插入。合适的套环长度可在技术数据中查找。


连接有多安全?导线是否会松脱?

不会。在正常情况下,导线不会松脱。该连接通过一个弹簧来维持,该弹簧会施加持续高且均匀的接触力,且与用户操作无关。这可确保始终实现可靠且安全的夹紧。


接线端子在出厂时是否已预紧,或是在首次接线之前需要手动准备?

接线端子出厂时,触点腔已处于预紧(打开)状态。无需任何准备。补充测试程序能够确保99.9%的接线端子在送达客户手中时处于打开状态。此外,在正常存储条件下,接线端子可存放长达五年,而不会发生触发触点腔。


如何断开线路?操作复杂吗?

video thumbnail of faq answer

不。与直插式机构一样,按下按钮即可松开导线。务必将按钮完全按到底,直至其终点位置。当按到底时,会明显感觉到卡入到位,从而为触点腔重新接线提供预紧力。之后,只需单手即可轻松便捷地取下导线。... 查看更多

不。与直插式机构一样,按下按钮即可松开导线。务必将按钮完全按到底,直至其终点位置。当按到底时,会明显感觉到卡入到位,从而为触点腔重新接线提供预紧力。之后,只需单手即可轻松便捷地取下导线。

查看更多

Push-X真的更快,还是只是营销噱头?

video thumbnail of faq answer

是的,Push-X确实更快。节省时间得益于以下几个因素:免工具连接、无需切换工具、多数情况下无需使用冷压头,以及清晰的声学与触觉反馈。无需反复推拉。特别是在处理大批量连接时,这些优势累积起来,能带来显著的效率提升。... 查看更多

是的,Push-X确实更快。节省时间得益于以下几个因素:免工具连接、无需切换工具、多数情况下无需使用冷压头,以及清晰的声学与触觉反馈。无需反复推拉。特别是在处理大批量连接时,这些优势累积起来,能带来显著的效率提升。

查看更多

该技术是否足够坚固,能承受工业使用、振动和日常磨损?

是的。Push-X专为满足工业需求而设计,即使在振动、温度波动或机械应力等典型工况下,也能提供稳定、可靠的连接。这类效应正是接触问题的常见原因,而弹簧原理恰恰能有效抑制此类问题。


我能否轻松地在现有系统中安装或改装Push-X?

是的。Push-X的设计旨在使接线端子能够无缝集成到现有系统中。它们专为与PT和ST接线端子配合使用而设计,并与标准配件兼容。因此,通常无需对控制柜进行调整。XT 1.5是一个例外:与PT 1.5/S相比,它特意加宽了0.7 mm,以提升易用性。CLIPLINE complete系统的标准化配件仍可不受限制地继续使用。


如何判断导线是否真正连接到位?

video thumbnail of faq answer

Push-X会立即向您确认连接是否正确。既可以通过按压按钮进行视觉确认,也可以通过弹簧释放时发出的“咔嗒”声进行听觉确认。这为用户提供了即时、清晰的确认,从而显著提高了过程可靠性。... 查看更多

Push-X会立即向您确认连接是否正确。既可以通过按压按钮进行视觉确认,也可以通过弹簧释放时发出的“咔嗒”声进行听觉确认。这为用户提供了即时、清晰的确认,从而显著提高了过程可靠性。

查看更多

Push-X是否也适用于自动化接线?

video thumbnail of faq answer

是的。Push-X专为手动和自动接线而设计。
清晰定义的释放机构确保可通过可重复的流程可靠完成连接,这对自动化应用而言是一个关键优势。... 查看更多

是的。Push-X专为手动和自动接线而设计。
清晰定义的释放机构确保可通过可重复的流程可靠完成连接,这对自动化应用而言是一个关键优势。

查看更多

每个连接点是否可接入多根导线?

不可以。弹簧端子不支持在一个端子内为多根导线接线。
不过,对于每个电位需要接入多根导线的应用,有以下合适的替代方案:
• 每个电位有3个或更多接点的多导线接线端子
• 可插入桥接井以提供额外连接选项的分接插头 (LPO) – 也非常适合改装项目
 
有关多导线连接的更多信息
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/origina... 查看更多

不可以。弹簧端子不支持在一个端子内为多根导线接线。
不过,对于每个电位需要接入多根导线的应用,有以下合适的替代方案:
• 每个电位有3个或更多接点的多导线接线端子
• 可插入桥接井以提供额外连接选项的分接插头 (LPO) – 也非常适合改装项目
 
有关多导线连接的更多信息
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

查看更多