VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD
-
直通式接线端子
3070436
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 第1层右边连接, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 接线方式: 滑插连接技术, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 红色
产品详情
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 2 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 每层的连接数量 | 4 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 第1层右边连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 塞规 | A4 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 2.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 连接方式 | 滑插连接技术 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 颜色 | 红色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3070436 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE511X |
| 产品关键代码 | BE511X |
| GTIN | 4055626319896 |
| 单件重量(含包装) | 9.82 g |
| 单件重量(不含包装) | 9.82 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EB 3- 6 - 插拔式桥接件 0201142
-
EB 10- 6 - 插拔式桥接件 0201139
-
FBS 1/3-6 - 插拔式桥接件 3032321
-
FBS 2-6 - 插拔式桥接件 3030336
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
FBS 3-6 - 插拔式桥接件 3030242
-
FBS 3-6 BU - 插拔式桥接件 3036945
-
FBS 3-6 GY - 插拔式桥接件 3032240
-
FBS 4-6 - 插拔式桥接件 3030255
-
FBS 4-6 BU - 插拔式桥接件 3036958
-
FBS 4-6 GY - 插拔式桥接件 3032279
-
FBS 5-6 - 插拔式桥接件 3030349
-
FBS 5-6 BU - 插拔式桥接件 3036961
-
FBS 5-6 GY - 插拔式桥接件 3032266
-
FBS 6-6 - 插拔式桥接件 1008238
-
FBS 1/4-6 - 插拔式桥接件 3032512
-
FBS 1/5-6 - 插拔式桥接件 3032525
-
FBS 1/6-6 - 插拔式桥接件 3032538
-
FBS 10-6 - 插拔式桥接件 3030271
-
FBS 10-6 BU - 插拔式桥接件 3032198
-
FBS 10-6 GY - 插拔式桥接件 3032253
-
FBS 20-6 - 插拔式桥接件 3030365
-
FBS 20-6 BU - 插拔式桥接件 3032208
-
FBS 50-6 - 插拔式桥接件 3032224
-
FBS 50-6 BU - 插拔式桥接件 3032211
-
D-TP-VBS - 端板 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - 连接器 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 连接器 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - 连接器 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 连接器 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 连接器 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - 连接器 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 连接器 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - 连接器 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - 连接器 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - 连接器 3240056
-
PT/FS 2,8 - 绝缘套管 1406700
-
PT/FS 6,3 - 绝缘套管 0604707
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 测试适配器 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 测试适配器 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 测试适配器 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 测试适配器 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 测试适配器 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 测试适配器 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 测试适配器 3035983
-
PAI-4-N GY - 测试适配器 3032871