UL认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 V | 25 A | |||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00541UL认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 V | 25 A | |||
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 8, 接线方式: 滑插连接技术, 额定接线容量: 4 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
| 产品系列 | UVKB |
| 连接量 | 8 |
| 行数 | 2 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 每层的连接数量 | 8 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 滑插连接技术 |
| 滑插式连接 | 6.3/2.8 x 0.8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 标称电流 | 32 A (取决于滑动式连接套管) |
| 最大负载电流 | 32 A (取决于滑动式连接套管) |
| 额定电压 | 800 V (依照 EN 61210 滑套连接的电压数据也取决于套管的标准尺寸、材料、绝缘和导线截面。) |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 68 mm |
| NS 32深度 | 49 mm |
| NS 35/7,5深度 | 44 mm |
| NS 35/15深度 | 51.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1953017 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE511X |
| 产品关键代码 | BE511X |
| GTIN | 4017918052508 |
| 单件重量(含包装) | 11.24 g |
| 单件重量(不含包装) | 10.99 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.08千克二氧化碳当量 |