URDK 6 - 直通式接线端子
3026706

横截面
针距
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 41 A, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

可以用固定式和开关式桥接件在两侧进行安装,也可用直径为4 mm的测试插座进行安装
URTK 6测试分断端子和UGSK 6滑块式端子专门针对电流变压器二级电路而开发