TBD 6 I - 直通式接线端子
3246476

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 与测试分断端子TB 6-T I形状相同, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 1.5 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 深灰色

产品详情