EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 192 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 70 mm2, 横截面: 16 mm2 - 95 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, 颜色: 深灰色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||